Techniek

Laadstroom die door een doorsnede van een HPC-voertuiglaadconnector stroomt

500.000 watt in een gekoelde laadconnector

Met HPC brengen wij een revolutie in de snellaadtechniek op gang. Ervaar hier meer over hoe deze technologie functioneert.

Tot nu toe waren bij het Combined Charging System (CCS) laadstromen tot 200 A technisch realiseerbaar. Voor heel korte laadtijden zijn echter duidelijk hogere stromen nodig. Met de traditionele laadtechniek zou dit tot gevaarlijke oververhitting leiden of zouden er grotere, onhandzame kabeldiameters benodigd zijn.

Onze intelligente HPC-technologie is daarom gebaseerd op een actieve koeling waarmee laadstromen tot 500 A mogelijk worden gemaakt – zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid of gebruiksgemak.

Hoe werkt de koeling bij High Power Charging?

Temperatuurverloop met en zonder koeling  

De koeling zorgt ervoor dat de normatieve grenstemperatuur ΔTmax niet wordt overschreden

Volgens richtlijn VDE-AR-E 2623-5-3 en norm IEC TS 62196-3-1 mogen de laadconnector en -kabel tijdens het laadproces maximaal 50 K warmer dan de omgevingslucht zijn (ΔTmax = 50 K).

Om dit te waarborgen, meten in het HPC-systeem meerdere geïntegreerde temperatuursensoren de warmteontwikkeling in realtime, zowel direct bij de vermogenscontacten van de laadconnector als in de laadkabel.

Een controller analyseert de waarden en reguleert het koelvermogen naar behoefte. Zodoende wordt betrouwbaar en volgens de norm oververhitting vermeden en tegelijkertijd de energie-efficiëntie verbeterd.

Het High Power Charging System op een rij

HPC-systeem bestaande uit laadlabel, wanddoorvoer, koelaggregaat en besturing  

Componenten van het HPC-systeem

Het modulair opgebouwde HPC-systeem van Phoenix Contact bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde componenten:

  • Gekoelde DC-laadkabel
    (CCS Type 1 voor Noord-Amerika en CCS Type 2 voor Europa)
  • Wanddoorvoer met gedefinieerde interfaces voor vermogen, communicatie en koeling
  • Voor de bouwruimte geschikt koelaggregaat resp. warmtewisselaar van een van onze technologiepartners
  • Besturing voor DC-laadproces en koeling

Direct naar de High Power Charging-laadkabels

Ontvang alle verkoop- en technische gegevens, tekeningen en downloads omtrent onze High Power Charging-laadkabels alsmede de bijbehorende toebehoren en bestel direct online.

Overige producten voor de opbouw van uw HPC-laadstations

Elektrische auto bij een laadpaal  

Brede portefeuille met componenten voor snellaadpalen

Naast ons High Power Charging-systeem bieden wij u een breed programma met andere producten voor de opbouw van krachtige snellaadstations voor een moderne laadinfrastructuur.

Daartoe behoren bedieningspanelen, communicatietechniek, energiemeters, voedingen, overspanningsbeveiliging, klemmen en installatiemateriaal.

Uw specifieke High Power Charging-oplossing

Bent u producent van snellaadpalen of engineer van laadstations en bent u geïnteresseerd in onze High Power Charging-technologie?

Wij helpen u graag en stellen graag uw specifieke High Power Charging-oplossing samen uit de voor uw toepassing passende componenten.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Sneller dan verwacht

U denkt dat het uren duurt om een elektrische auto op te laden? Met HPC zijn die tijden voorbij.


Hoe werkt High Power Charging?

Hier kunt u zien hoe de techniek in de High Power Charging-laadconnector functioneert.

Meer over dit thema

Spannende video's, referenties, literatuur en basisinformatie over elektromobiliteit.

Oplossingen voor de elektromobiliteit
Oplossingen voor de elektromobiliteit

Onze community over elektromobiliteit

Altijd de nieuwste info over E-Mobility en snellaadstations ontvangen

PxC op LinkedIn
Volg ons op LinkedIn

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten