EV-HPC-PCU-01
-
Koeleenheid
1237881
CHARX connect, CCS type 1, CCS type 2, Koeleenheid, Toebehoren, lengte: 1,5 m, met ventilator met variabel toerental, met pomp met variabel toerental, voor het koelen van de koelvloeistof van een Phoenix Contact HPC-DC-laadkabel
Productdetails
| Producttype | Koeleenheid |
| Productfamilie | CHARX connect |
| uitvoering | Toebehoren |
| uitvoering | met ventilator met variabel toerental |
| met pomp met variabel toerental | |
| Laadstandaard | CCS type 1 |
| CCS type 2 | |
| Laadmodus | mode 4 |
| Koelsysteem | |
| Koeling | Vloeistof-lucht-koelsysteem (passief) |
| half gesloten koelcircuit | |
| koelvloeistof | 50 % water, 50 % glycol (glysofor N) |
| Volumebereik | ≤ 60 db(A) (als vrijstaand systeem en 1 m afstand) |
| voedingsspanning | 24 V DC (Ventilator) |
| 24 V DC (Pomp) | |
| Stuurspanningsbereik | 0,00 V DC ... 10,00 V DC (Ventilator) |
| 0,00 V DC ... 10,00 V DC (Pomp) | |
| stroomopname | max. 1,97 A (Ventilator) |
| max. 1,8 A (Pomp) | |
| Functie-interface: Koelcircuit | |
| beschrijving van de interface | Snelsluitkoppelingen, toevoer en afvoer, voor slangen met buitendoorsnede 12 mm |
| Functie-interface: Ventilator | |
| kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
| Afzonderlijke ader | Voeding RD |
| Referentiemassa BU | |
| Toerentaluitgang WH | |
| Stuuringang YE | |
| Functie-interface: Pomp | |
| kabelopbouw | 2 x 0,34 mm² + 5 x 0,14 mm² |
| Afzonderlijke ader | Voeding RD |
| Referentiemassa BK | |
| Uitschakelsignaal motor GN | |
| Toerentaluitgang BN | |
| Stuuringang YE | |
| RS-485 Modbus WH alleen af fabriek toepasbaar | |
| RS-485 Modbus BU alleen af fabriek toepasbaar | |
| Functie-interface: Niveausensor | |
| aansluiting | connector recht M12 A |
| materiaal (behuizing) | Aluminium |
| Roestvaststaal |
| kabellengte | 1,5 m (Ventilator) |
| 1,5 m (Pomp) | |
| kabellengte | 1,5 m (Ventilator) |
| kabellengte | 1,5 m (Pomp) |
| koelvermogen | ca. 0,06 kW/K (bij 2 l/min) |
| Volumestroom | ca. 2 l/min. (bij 1 bar) |
| koelvloeistof | 50 % water, 50 % glycol (glysofor N) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Ventilator) | IP55 (Ventilator) |
| beschermklasse (Pomp) | IP65 (Pomp) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 50 °C |
| hoogtepositie | max. 1000 m (boven zeeniveau) |
| Volumebereik | ≤ 60 db(A) (als vrijstaand systeem en 1 m afstand) |
| Artikelnummer | 1237881 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | XWBLNY |
| Productcode | XWBLNY |
| GTIN | 4063151344757 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17.440 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16.299 g |
| Douanetariefnummer | 84195080 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 052e4ff5-7318-4019-8f73-22974279b3e6 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem