CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC-laadkabel
1820938

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-laadkabel, maximaal 1000 A in de Boost mode, 725 A permanent, 1000 V DC, met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel, kabel: 5 m, zwart, recht, met vervangbaar poolbeeldframe, met EVSE-aansluitmodule, met vervangbare signaal-, PE- en DC-vermogenscontacten, met digitale temperatuursensoren, met vieraderige meettechniek, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Tot 1000 kW laadvermogen dankzij nieuw koelconcept – met tegelijkertijd verbeterde hantering
Specifiek aansluitconcept op aanvraag – afgestemd op uw HPC-laadpaal
Volledig wisselbaar connectorbeeld voor snel, voordelig en duurzaam onderhoud
Betrouwbare en rendabele lekdetectie via isolatiedetector
Facturering conform het ijkrecht dankzij geïntegreerde vieraderige meettechniek
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof