Profielbehuizingen UM-PRO

Profielbehuizingen UM-PRO

Snel, compact en hittebestendig

Ook geschikt voor temperaturen tot 100 °C: profielbehuizingen UM-PRO met een hoge temperatuurbestendigheid.

Terug naar Montagerailbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Profielbehuizingen UM-PRO

Toon alle producten uit deze categorie

Moderne industriële elektronica wordt steeds compacter en in toenemende mate decentraal en vlakbij het eigenlijke proces geïnstalleerd. Flexibele opbouwbehuizingen zoals profielbehuizing UM-PRO overtuigen vooral door tijd- en ruimtebesparing. De behuizingen kunnen bovendien ook bij hoge temperaturen worden toegepast.

Uw voordelen:

  • precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
  • probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
  • hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
  • eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
  • hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkap

Hoge hittebestendigheid

Hittebestendigheid  

Hittebestendigheid

Zet uw apparaten ook bij hoge temperaturen in. Met hittebestendig polyamide is een UL-toelating voor uw apparaat en een hittebestendigheid tot 100 °C mogelijk.

Snel gemonteerd

Bliksemsnel gemonteerd  

Snap-mount-principe

Met het snap-mount-principe bevestigt u op eenvoudige wijze uw zijdelen waardoor u montagetijd bespaart. Schroeven zijn niet nodig.

Optimaal positioneren

Gemonteerde printplaat  

Gemonteerde printplaat

Voorzie uw printplaat tot aan de rand van componenten – zo benut u de ruimte optimaal.

Veilig afdekken

Afdekkappen  

Vrij positioneerbare afdekkappen

Stem met vrij positioneerbare afdekkappen de vormgeving van uw behuizing af op het apparaat.

  • vrij positioneerbare afdekkappen
  • verschillende vormen leverbaar
  • optionele integratiemogelijkheid van printplaten in afdekkingen door middel van geleidingen

Modulen snel verbinden

Bus-doorverbinding  

Buscontactering

Vereenvoudig uw moduulcommunicatie met de optionele bus-doorverbindingen. Verbind betrouwbaar en snel meerdere modulen met elkaar.

  • belastbaar met een stroomsterkte tot 8 A en 160 V

Over profielbehuizingen van Phoenix Contact

De voornaamste kenmerken van de profielbehuizingen zijn de snelle montagemogelijkheid alsmede de flexibele positie en lengte van de printplaat. Ontwikkel apparaten helemaal naar uw eigen wensen, want de printplaataansluittechniek kunt u vrij kiezen. Het open bouwprincipe is optimaal voor printplaten met grote componenten. Uw elektronica wordt door optionele kappen beschermd. Profiteer van de precies passende behuizingslengte, de probleemloze integratie van grote elektronica door een open bouwvorm en de eenvoudige montage zonder gereedschap met het snap-mount-principe. Bovendien bent u flexibel in het conceptontwerp door een vrij te positioneren afdekkap.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Downloads


UM-PRO en UM-BASIC

Flexibele profiel-behuizingssystemen voor groot opbouwende elektronicacomponenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten