Sensor-/actorbekabeling

Sensor-/actorbekabeling

Betrouwbaar in het veld

Sluit uw sensoren en actoren snel en veilig in het veld aan. Wij leveren u een standaard productenprogramma voor de passieve veldbekabeling.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Connectoren
    Connectoren

    Met confectioneerbare connectoren kan uw veldbekabeling betrouwbaar worden gerealiseerd.

  • Geconfectioneerde kabels
    Geconfectioneerde kabels

    Met geconfectioneerde kabels snel en comfortabel sensoren en actoren in het veld aansluiten.

  • Ventielstekers en -kabels
    Ventielstekers en -kabels

    Ventielstekers maken de betrouwbare werking van ventielen in de ruwe dagelijkse praktijk mogelijk.

  • Verdeelkasten
    Verdeelkasten

    Verdeelkasten bundelen en verdelen signalen snel en overzichtelijk in het veld.

  • Verdelers en adapters
    Verdelers en adapters

    Verdelers en adapters bieden flexibiliteit bij de bekabeling.

Zoeken in Sensor-/actorbekabeling

Toon alle producten uit deze categorie

Zorg voor een betrouwbare werking van uw installaties: met een compleet assortiment producten en oplossingen voor de aansluiting van sensoren en actoren.

Uw voordelen

  • Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • Flexibel door compleet programma in de bouwgrootten M5 t/m M12
  • Ook bij extreme omgevingsfactoren een absoluut veilige en betrouwbare schermaansluiting met Advanced Shielding Technology
  • Ruimte besparen met meerpolige connectoren
  • Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Geringe werkzaamheden

Met M12-verdeelkasten en verdelers een groot aantal veldcomponenten snel en overzichtelijk bekabelen  

Eenvoudige signaalverdeling in het veld

Met steekbare sensor-/actorbekabeling bespaart u tijd en kosten in vergelijking met de traditionele bekabeling in het veld met losse aders. Gestandaardiseerde interfaces zorgen voor een comfortabele en snelle installatie zonder mechanische bewerkingen.

 

Uniek en veelzijdig

Uniek en veelzijdig  

Alle pooltallen en polarisaties in een standaard stekerbeeld

M8- en M12-connectoren worden als standaard gebruikt in industriële toepassingen. Ons productenprogramma voor signalen, data en energie breidt het toepassingsbereik uit en is qua veelzijdigheid uniek op de markt. Profiteer van de voordelen en kies voor Phoenix Contact, de marktleider op het gebied van de aansluittechniek.

Uw voordelen

  • Alles in een compacte bouwvorm – Van een veilige en snelle dataoverdracht via meerpolige signaaloverdracht tot aan innovatieve M12 Power-bekabeling
  • Universele bekabeling voor alle interfaces van veldniveau tot aan het apparaat
  • Betrouwbaar in gebruik door robuuste bouwvormen en hoogwaardige materialen in beschermklasse IP65/IP67

Bekabeling voor speciale toepassingen

Bekabelingsprogrammas voor speciale toepassingen  

Bekabelingsprogramma's voor speciale toepassingen

Voor aanspraken die buiten de klassieke specificaties van industriële omgevingen vallen, heeft Phoenix Contact speciale productseries voor u in het assortiment.

Onze speciale programma's zijn geschikt voor:

  • productcontact- en splash zones in de levensmiddelenindustrie
  • outdoor-toepassingen, bijvoorbeeld bouwmachines
  • spoorwegtoepassingen met speciale brand- en trillingseisen
  • toepassing bij robots en in kabelrupsen
  • voedingstoepassingen, ook op plaatsen met weinig ruimte

 

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling

Service


Advanced Shielding Technology

Uniek afschermingsconcept voor geconfectioneerde connectoren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten