Voedingen met basisfunctionaliteit

Voedingen met basisfunctionaliteit

Compact en uiterst efficiënt

Efficiënte techniek in een compact moduul: UNO POWER als perfecte oplossing voor meer ruimte in de schakelkast.

Terug naar Voedingen

Categorieën

  • Productlijst UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER-voedingen vormen in compacte schakelkasten, de perfecte oplossing voor belastingen tot 240 W.

Zoeken in Voedingen met basisfunctionaliteit

Toon alle producten uit deze categorie

UNO POWER-voedingen zijn door hun hoge vermogensdichtheid, vooral in compacte junction boxen, de perfecte oplossing voor belastingen tot 480 W. Met het grote aantal verschillende producten worden alle gangbare spanningsniveaus afgedekt.

Uw voordelen

  • Ruimte besparen door compact design en rijgbaarheid
  • Energie besparen door lage nullastverliezen en hoog rendement
  • Flexibel in het gebruik dankzij betrouwbare apparaatstart bij -40 °C en het breide ingangsbereik
  • Eenvoudige systeemdiagnose dankzij DC OK-led en schakelrelaiscontact

Maximale energiebesparing

Energie besparen door lage nullastverliezen en een geoptimaliseerd rendement  

Energie besparen

Door de lage nullastverliezen van minder dan 0,3 W en een geoptimaliseerd rendement levert de toepassing van een UNO POWER-voeding een grote energiebesparing op in vergelijking met andere producten op de markt. Met rendementswaarden van meer dan 94% bij nullast wordt slechts weinig elektrische energie in ongewenste warmte-energie omgezet.

UNO POWER – klein, sterk en tot 480 W

UNO POWER-voeding met compacte bouwvorm  

Compacte bouwvorm voor hoge uitgangsvermogens

UNO POWER levert maximale prestaties met zo min mogelijk benodigde ruimte en is ook leverbaar met een uitgangsvermogen van 150 W, 240 W en 480 W. Met een potentiometer kan de uitgangsspanning van 24 tot 28 V DC worden ingesteld.

  • 24 V DC / 6,25 A voor 150 W bij een bouwbreedte van 37 mm
  • 24 V DC / 10 A voor 240 W bij een bouwbreedte van 45 mm
  • 24 V DC / 20 A voor 480 W bij een breedte van 59 mm

Diverse bouwvormen – 17 apparaten

Diverse bouwbreedten met een vermogen tot 480 W  

Diverse bouwbreedten met een vermogen tot 480 W

De productfamilie UNO POWER omvat de vermogensklassen van 25 tot 480 W bij uitgangsspanningen van 5 tot 48 V DC. UNO POWER functioneert bij ingangsspanningen van 85 tot 264 V AC, waardoor de voedingen ook bij spanningsschommelingen in het voedingsnet betrouwbaar werken. Voor hogere waarden van 264 tot 575 V AC is het 2-AC-moduul met 24 V en 90 W geschikt. Twee apparaten beschikken over de extra toelating voor huishoudelijk gebruik conform DIN EN 60335-1, waardoor het gebruik in privéhuishoudens mogelijk is. Twee verdere apparaten (C2LPS) zijn bovendien conform UL 1310/508 Listed Class 2 gecertificeerd en daardoor speciaal geschikt voor de Amerikaanse markt. Door de grote productdiversiteit en het temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C zijn de voedingen flexibel inzetbaar.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Adaptieve voeding voor maximale beschikbaarheid van de installatie

Service

Downloads