UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
Voeding
1399935
Primair geschakelde voeding, UNO POWER, Push-in-aansluiting, Railmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 12 V DC / 2,5 A, instelbaar van 10 V DC ... 18 V DC
Productdetails
AC-bedrijf | |
voedingsnetvorm | TN, TT, IT (PE) |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 277 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
inschakelstootstroom | typ. 35 A (bij 25 °C) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,4 A2s |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 22 ms (120 V AC) |
typ. 92 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 0,58 A (100 V AC) |
0,28 A (277 V AC) | |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
inschakeltijd | typ. 1 s |
apparateningangszekering | 4 A intern (apparaatbeveiliging), traag |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
afleidstroom tegen PE | < 0,25 mA |
DC-bedrijf | |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
stroomopname | 0,3 A (110 V DC) |
0,13 A (250 V DC) |
rendement | typ. 88,9 % (120 V AC) |
typ. 89,7 % (230 V AC) | |
nominale uitgangsspanning | 12 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, constant vermogen begrensd) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 2,5 A |
kortsluitvast | ja |
Crest-factor | typ. 3,21 (120 V AC) |
typ. 3,96 (230 V AC) | |
Uitgangsvermogen (PN) | 30 W |
parallelschakelbaar | ja, voor het verhogen van het vermogen en redundantie met diode |
in serie schakelbaar | ja, voor spanningsverhoging |
Retourstroombestendig | ≤ 25 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 25 V DC |
rimpel | typ. 50 mVtt (bij nominale waarden) |
regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
reactietijd | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Vermogensdissipatie nullast minimaal | < 0,11 W (120 V AC) |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,14 W (230 V AC) |
Vermogensdissipatie nominale belasting minimaal | < 3,8 W (120 V AC) |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 3,5 W (230 V AC) |
kortsluitstroom | 2,7 A |
Ingang | |
positie | 1.x |
Codering | 1.1 (L), 1.2 (N) |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,75 mm² ... 4 mm² (push-in-aansluiting) |
1 mm² | |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1 mm² | |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
AWG | 24 ... 12 |
17 | |
Striplengte | 10 mm |
Uitgang | |
positie | 2.x |
Codering | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,75 mm² ... 4 mm² (push-in-aansluiting) |
1 mm² | |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1 mm² | |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² | |
massief (AWG) | 24 ... 12 |
17 | |
AWG | 24 ... 12 |
17 | |
Striplengte | 10 mm |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Striplengte | 10 mm |
Led-signalering | |
Type meldingen | Led DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
functie | Visuele weergave bedrijfstoestand |
Kleur | groen |
Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden (Uit) |
Led aan (groen), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (Aan (groen), DC OK) |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
3,75 kV AC (stuktest) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 h (25 °C) |
> 1609000 h (40 °C) | |
> 890000 h (55 °C) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,25 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 201000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,25 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 164000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 76000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 71000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,875 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 128000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,875 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 110000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 216000 h |
extra tekst | 120 V AC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 2,5 A |
temperatuur | 25 °C |
tijd | 203000 h |
extra tekst | 230 V AC |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 21 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 90 mm |
84 mm (diepte apparaat (railmontage)) | |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar: horizontaal: 0 mm, verticaal: 30 mm |
inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizingen, klemmen) |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
materiaal behuizing | PC |
uitvoering van de behuizing | polycarbonaat |
materiaal montagevoet | PBT (polybutyleentereftalaat) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schok (bedrijf) | 18 ms, 30g, per ruimterichting (IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 cycli | |
Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, derating: 2,5 %/K) |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
Overspanningscategorie | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Overspanningscategorie | |
EN 61558-2-16 | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
II (≤ 2000 m) | |
Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) | |
normcode | Veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden) |
normen/bepalingen | DIN EN 61558-2-16 |
Elektrische veiligheid | |
normcode | Elektrische veiligheid |
normen/bepalingen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
normcode | Veiligheid voor meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Veilige scheiding | |
normcode | veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Begrenzing van net-resonantiestroomsterktes | |
normcode | begrenzing van harmonische stromen |
normen/bepalingen | EN 61000-3-2 |
Netvariatie/onderspanning | |
normcode | Netvariatie/onderspanning |
normen/bepalingen | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
UL | |
Codering | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Codering | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
SIQ | |
Codering | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Harmonische stromen | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
ingang/uitgang | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
spanning | 230 V AC |
frequentie | 50 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 25 periodes |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 10 periodes |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 1 periode |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 1399935 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPV12 |
Productcode | CMPV12 |
GTIN | 4063151784188 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 164 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 124 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte besparen in de schakelkast dankzij extreem smalle bouwbreedte
Energie besparen dankzij hoog rendement
Outdoor-installatie mogelijk bij een breed temperatuurbereik van -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem