PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2907928

Overspanningsbeveiliging type 2/3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement met Push-in-aansluiting. Voor eenfasige elektriciteitsnetten met geïntegreerde statusindicatie en afstandsmelding. Nominale spanning: 230 V AC/DC

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Geprefereerde aansluittechniek naar keuze dankzij de beschikbaarheid van schroefaansluiting en Push-in-aansluiting
Optimaal aanvullende bescherming van de industriële voeding voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de installatie
5 jaar garantie op uw QUINT 4-voeding bij gecombineerde installatie met PLT-SEC, zie documentatie in het downloadbereik