Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Frames voor high performance

Normconform design voor uw eigen Raspberry Pi-oplossing

Terug naar Montagerailbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-toepassingen

Toon alle producten uit deze categorie

Elektronicabehuizingen van de series RPI-BC en UCS-RPI zijn geschikt voor integratie van Raspberry Pi-computers. De behuizingen RPI-BC zijn ontworpen conform DIN 43880 en kunnen op montagerails of direct aan de wand worden bevestigd. Dankzij basissteunen, beschermhoeken, wand- of tafeladapters is de UCS RPI-serie universeel toepasbaar. Optionele interfaces maken een eenvoudige functieuitbreiding van de geïntegreerde single-board-computer mogelijk.

Uw voordelen:

  • Flexibele functieuitbreidingen door optionele interfaces en andere toebehoren
  • Snelle assemblage zonder gereedschap door eenvoudige vergrendeling van de behuizingselementen
  • 16-polige montagerail-busconnector voor seriële en parallelle modulaire communicatie

Industriële uitbreidingen

Industriële uitbreidingen  

Industriële uitbreidingen

Optionele interfaces en overige toebehoren verhogen de toepasbaarheid van de RPI-BC-behuizing.

  • Eenvoudige en betrouwbare bedrading van signalen naar GPIO's door PTSM-connectoren
  • Integratie van extra printplaten

Montage zonder gereedschap

Montage zonder gereedschap  

Montage zonder gereedschap

De behuizingsdelen kunnen eenvoudig worden vastgeklikt en maken zo een normconforme montage zonder gereedschap mogelijk. Daardoor is de RPI-BC-behuizing zeer geschikt voor de gebouwen- en industriële automatisering.

  • Snelle behuizingsmontage
  • Industriële push-in-aansluittechniek

Verschillende beschermkapvarianten

Verschillende beschermkapvarianten  

Verschillende beschermkapvarianten

Dankzij het behuizingsontwerp bieden de behuizingen veelzijdige mogelijkheden voor Raspberry Pi-toepassingen. Stel uit verschillende beschermkapvarianten uw gewenste behuizing samen.

  • Beschermkapvarianten leverbaar in een grijze, zwarte of transparante uitvoering
  • Verzegeling van de beschermkap is mogelijk.
  • De beschermkap is vast vergrendelend of zonder gereedschap te openen

Behuizingsaansluiting via montagerail-busconnector

Montagerail-busconnector  

Montagerail-busconnector

Montagerail-busconnectoren voor de Raspberry-Pi-behuizing zijn de sleutel tot een slim apparaatconcept. Profiteer van de snelle en eenvoudige aansluiting van uw behuizing met de Raspberry-Pi-SBC.

  • Data en vermogen kunnen serieel of parallel worden overgedragen (4 x vermogen, 2 x serieel, 10 x parallel).
  • Geen verbreking van de rij bij moduulvervanging nodig
  • Weinig bedradingswerkzaamheden
  • 16 vergulde contacten voor een goede geleiding

Uitbreidingen inbegrepen

Uitbreidingen inbegrepen  

Uitbreidingen inbegrepen

De universele behuizingen van de serie UCS zijn de ideale oplossing voor embedded systems. De UCS RPI-behuizingen beschermen de Raspberry-Pi-SBC betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. De varianten bieden extra ruimte voor individuele uitbreidingen.

  • Ruimte voor individuele uitbreidingen
  • Voorbereid voor de montage van het originele Raspberry Pi 7“-touchdisplay

Flexibele toepassing

Flexibele toepassing  

Flexibele toepassing

De UCS-elektronicabehuizing kan door montagerailadapters en andere toebehoren zoals basissteunen of wandbevestigingen nog universeler worden toegepast - ook in de schakelkast.

  • Montagerailadapters met zijlengte 125 mm of 145 mm
  • Basissteunen voor alle 47 mm-varianten
  • Basissteunen ook als wandbevestiging te gebruiken
  • Basissteunen en wandbevestigingen in verschillende kleuren leverbaar