HMI's - touchpanels en webpanels

Touch- en web-panels

Een efficiënte automatisering vereist een passende visualisering. Onze touch-panels met geïntegreerde Visu+ Runtime en web-panels met open browser voor HTML5-applicaties maken het voor u gemakkelijker om uw automatiseringsoplossing te bedienen en te bewaken. Profiteer van een intuïtieve gebruikersbegeleiding en hoge rendabiliteit. Vind bij ons de passende HMI als optimale gebruikersinterface voor uw applicatie.

Go to Product Detail Page for item 1060632
BWP 2070W - Web-Panel
BWP 2070W - Web-Panel
1060632

Web-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1 x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-browser, zonder bussysteem.

Go to Product Detail Page for item 1046666
BTP 2070W - Touch-Panel
BTP 2070W - Touch-Panel
1046666

Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.

Go to Product Detail Page for item 1046667
BTP 2102W - Touch-Panel
BTP 2102W - Touch-Panel
1046667

Touch-Panel, 25.7 cm / 10.1"-TFT display (analoog-resistief), 1024 x 600 pixel (WSVGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.

De voordelen van onze human-machine interfaces (HMI's)

  • Eenvoudig schaalbaar door identieke softwareversie voor alle varianten en vermogensklassen
  • Gebruiksvriendelijk dankzij voorgeconfigureerde hardware en vooraf geïnstalleerde software
  • Flexibele koppeling met besturingen dankzij vooraf geïnstalleerde drivers
  • Efficiënte bediening vanaf meerdere werkplekken door een server-client-architectuur en internetverbinding
  • Open webstandaarden maken compatibiliteit met alle webservers mogelijk
  • Continue digitale planning en documentatie dankzij het COMPLETE line-systeem

Nieuwe producten

VL3 FPM met verschillende display-formaten
Compacte panel-PC's met geavanceerde processortechnologie

Touch-monitors met flatscreen

Voor de industrie

VL3 FPM zijn flatscreens en breiden het VL3-panel-PC-programma uit. Deze monitors combineren het uiterlijk, de haptiek en mechanische eigenschappen van de VL3 PPC en xP 6000 HMI's en bieden uitgebreide aansluitmogelijkheden in vergelijk met de monitors van de BL FPM-serie.

Belangrijkste kenmerken

  • Grote selectie display-formaten
  • Hetzelfde uiterlijk als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Dezelfde mechanische eigenschappen als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Flexibele installatie met of zonder schakelkast
  • Uitgebreide connectiviteitsopties

Uw voordelen

  • Deze hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde uitsparingsafmetingen als de TP 6000/WP 6000 HMI's en VL3-panel-PC's
  • Verbeterde aansluitmogelijkheden, inclusief 2 x USB-uitgang en naar keuze VGA-, DP- of HDMI-signaal
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor vochtige omgevingsomstandigheden

Compacte panel-PC's

Gebruik van geavanceerde processortechnologie

VL3 PPCS zijn een uitbreiding van het VL3-panel-PC-portfolio. Ze combineren de optiek, de haptiek en de mechanische eigenschappen van de xP 6000 HMI's met de technologie van de VL3 UPC, compacte box-PC's met Intel x6000-processors en toonaangevende uitbreidingsmogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Langdurig beschikbare Atom®-processoren van de x6000-serie (Elkhart Lake)
  • Zes vaste artikelen en één configureerbaar artikel
  • Flexibele uitbreidingsmogelijkheden voor de tweede COM-poort, draadloos LAN, Ethernet uitbreiding en 4G/LTE mobiele telefonieverbinding
  • Klaar voor Windows 11

Uw voordelen

  • Modern hardwareplatform dat schaalbaar is qua prestaties en opslagruimte
  • Schaalbare, geavanceerde Elkhart Lake-processortechnologie voor optimale systeemprestaties in een compact pakket
  • Dezelfde haptiek en mechanische eigenschappen als de xP 6000 HMI's
  • Uitstekende connectiviteitsmogelijkheden om gelijktijdige communicatie tussen verschillende netwerken en randapparatuur mogelijk te maken

Bedieningspanels met geïntegreerde software Visu+

Touch-Panels Krachtige Touch-Panels voor het bedienen en bewaken van uw machines en installaties

Met de geïntegreerde Visu+-software creëert u complexe gebruikersinterfaces en profiteert u, dankzij de vooraf geïnstalleerde driver, van een flexibele koppeling met diverse systemen van derden. De bedieningspanels zijn verkrijgbaar in diverse displaymaten en beeldformaten.

Touch-Panel 6000: ervaar eersteklas systeemontwerp met deze human-machine interface

Bedieningspanels met geïntegreerde, voor HTML5 geschikte browser

Web-Panels Flexibele integratie in uw automatiseringssysteem dankzij HTML5-webtechnologie

De bedieningspanels met geïntegreerde webbrowser geven alle webgebaseerde visualiseringen weer die de actuele HTML5-standaard ondersteunen. Naast andere HTML5-visualiseringshulpmiddelen vindt u bovendien een optimaal afgestemd systeem met PLCnext Engineer HMI. Maak zeer eenvoudig uw webgebaseerde visualisering volgens uw wensen. Kennis op webgebied is niet nodig. De software biedt talrijke, afzonderlijk uit te breiden symbolen en sjablonen aan. Met onze bedieningspanels met open browser kunt u onbeperkt de webgebaseerde visualisering van uw installatie projecteren.

De Web-Panel 6000: profiteer van eenvoudige weergave voor gebruikersinterfaces en procesvisualisaties dankzij HTML5

HMI's voor gebouwenautomatisering

Ruimtebedieningspaneel voor gebouwenautomatisering
Ruimtebedieningspaneel in gebruik
Workbench van het gebouwmanagementsysteem Emalytics
Ruimtebedieningspaneel voor gebouwenautomatisering

Met het ruimtebedieningspaneel ERS 1000 kunt u comfortabel verschillende functies in de ruimte individueel instellen. Daartoe behoren o.a. licht, zonnewering en ruimtetemperatuur. De ERS 1000 vervangt dus een groot aantal verschillende bedieningselementen door een compacte oplossing.

Uw voordelen

  • Visualisering van de ruimtefuncties voor de intuïtieve bediening
  • Flexibele en eenvoudige configuratie voor de individuele uitrusting van elke ruimte
  • Meting van het binnenklimaat door eenvoudige uitbreiding met sensormodulen voor temperatuur, luchtvochtigheid en CO₂-concentratie

Nu naar de producten
Ruimtebedieningspaneel in gebruik

De intuïtieve menunavigatie via aantrekkelijke pictogrammen en de individuele markering van alle bedieningsfuncties maken doelgerichte instellingen in de ruimte mogelijk. Op het display zijn daarvoor vier tegels met toegewezen toetsen en leds voor u beschikbaar. Er zijn verschillende kleurvarianten voor de weergave. Pas bij de eerste inbedrijfstelling wordt de kleur vastgelegd. De ERS 1000 onderscheidt zich door zeer geringe latentietijden bij de bediening.

Het apparaat bevat een universeel toepasbare scènemanager met geheugenfunctie voor gebruikerspecifieke instellingen. De groepsmanager laat toe dat zowel groepsbediening van actoren als individuele bediening mogelijk is. Het display kunt u bovendien gebruiken voor de weergave van diverse statusgegevens. De uitvoer van geluidssignalen is ook mogelijk. Een sensormodule met geïntegreerde bewegingsmelder is eveneens verkrijgbaar.

Workbench van het gebouwmanagementsysteem Emalytics

Het ruimtebedieningspaneel ERS 1000 wordt via het Ethernet aangesloten op de Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. De voeding geschiedt ook via het Ethernet. Efficiënte engineering door de naadloze integratie in het op IoT gebaseerde gebouwmanagementsysteem Emalytics.

In de Emalytics Automation Workbench treft u alle apparaten automatisch in het netwerk aan, die u snel en eenvoudig specifiek kunt configureren. Iedere functie op het apparaat heeft een bijbehorend datapunt dat met de te besturen actor in de Wire-sheet eenvoudig wordt bekabeld. Ook de configuratie in een kamer met meerdere bedieningsposten van hetzelfde niveau is zonder probleem mogelijk.

Iedere sensor van de ERS 1000 wordt als datapunt geïntegreerd in Emalytics. Dankzij de standaard aanwezige historiefunctie van Emalytics kunt u zonder extra werk ook langdurige registraties van de CO₂-concentratie of de temperatuur realiseren en data snel naar externe toepassingen exporteren.

Meer over het gebouwmanagementsysteem Emalytics