Rugged Web-Panel van de 6e generatie, 12,1", formaat (16:9) VGA, robuuste PCAP-specificatie
Touch-Panels
Rugged Web-Panel van de 6e generatie, 15,6", formaat (16:9) HD, PCAP robuuste specificatie
IP66 Touch-Panel met 7,0 inch breedbeeld-VGA-display (16:9) met PCAP-technologie, software: Qt WebBrowser
IP66 Touch-Panel met 12,1 inch breedbeeld-XGA-display (16:9) met PCAP-technologie, software: Qt WebBrowser
IP66 Touch-Panel met 15,6 inch breedbeeld-HD-display (16:9) met PCAP-technologie, software: Qt WebBrowser
IP66 Touch-Panel met 10,1 inch breedbeeld-XGA-display (16:9) met PCAP-technologie, software: Qt WebBrowser
Rugged Web-Panel van de 6e generatie, 10,1", formaat (16:9) XGA, PCAP robuuste specificatie
Rugged Web-Panel van de 6e generatie, 7,0", formaat (16:9) VGA, robuuste PCAP-specificatie
IP66 Touch-Panel met 21,5 inch breedbeeld-HD-display (16:9) met PCAP-technologie, software: Qt WebBrowser
IP66 Touch-Panel met 18,5 inch breedbeeld-HD-display (16:9) met PCAP-technologie, software: Qt WebBrowser