WP 6101-WXPR - Web-Panel
1650120

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Rugged Web-Panel van de 6e generatie, 10,1", formaat (16:9) XGA, PCAP robuuste specificatie

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste hardware voor ruwe omgevingen met 3 mm dik glas, groter koellichaam en stevigere behuizing
Open en bruikbaar in elk systeem van derden
Ideaal voor elke HTML5- of browsergebaseerde visualisatie
Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen
Resistent tegen UV- en infrarood-straling
Sunlight readable display