Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Apparaatbeveiliging die bij u past

Ontdek het complete portfolio elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars.

Terug naar Apparatenbeveiligingsschakelaars

Categorieën

Zoeken in Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Toon alle producten uit deze categorie

Het complete portfolio elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars biedt u intelligente beveiliging voor uw stroomvoorzieningssysteem. Profiteer van de zeer eenvoudige handling en eenvoudige productkeuze.

Uw voordelen

  • Voor elke eis de ideale apparaatbeveiliging dankzij een volledig portfolio
  • Installatietoestanden perfect gecontroleerd door intelligente analyse en signalering van storingen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door aansluittechniek waarvoor geen gereedschap nodig is en intuïtieve bediening
  • Altijd en overal geïnformeerd over de installatiestatus door besturing op afstand en meldingsfunctie
  • Compatibel met Industrie 4.0, dankzij complete bewaking van de 24 V-energievoorziening
  • Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Toepassingsgebieden

Montagemachine  

Montagemachine

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn zeer geschikt voor de installatie- en machinebouw, bij een voedingsspanning van 24 V DC.

Ze beveiligen alle belastingen die door een schakelende voeding van spanning worden voorzien.

Door de actieve stroombegrenzing kunnen ook verafgelegen apparaten betrouwbaar worden beveiligd. Bovendien wordt in geval van een fout voor een continue uitgangsspanning van de schakelende voeding gezorgd. Hierdoor blijven alle andere stroomcircuits probleemloos functioneren en uw installatie blijft ononderbroken in bedrijf.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Beveiligingsmodulen – Apparatenbeveiligingsschakelaars
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/benl/web/main/products/subcategory_pages/Device_circuit_breakers_P-17-01/d64f52ef-4caf-41d5-9268-3fff1b9bfb97