Zet uw apparaten ook bij hoge temperaturen in. Met hittebestendig polyamide is een UL-toelating voor uw apparaat en een hittebestendigheid tot en met 100 °C mogelijk.
Profielbehuizingen, Vergrendeling met zijelementen, vergrendeling met voetelement, Basisprofiel, profiellengte (configureerbaar): 3 cm ... 200 cm, diepte: 19,8 mm, Opmerking: benodigde profiellengte = printplaatlengte - 16,2 mm