CHARX connect – DC-laadkabels voor snelladers

DC-laadkabel voor thuisladers en snelladers

De DC-laadkabels CHARX connect worden gebruikt voor het snelladen van elektrische voertuigen tot 1000 kW en zijn verkrijgbaar met NACS-, CCS- en GB/T-laadconnectors. Ons portfolio is onderverdeeld in verschillende vermogensklassen en biedt zo de juiste laadkabel voor elke toepassing – van de DC-thuislader in de carport tot HPC-laadpalen in het snellaadpark.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1724727
CHARX PNAC-DC375-5,0MAS00P - DC-laadkabel
CHARX PNAC-DC375-5,0MAS00P - DC-laadkabel
1724727

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), DC-laadkabel, maximaal 700 A in de Boost mode, 375 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 5 m, zwart, recht, met analoge temperatuursensoren, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J3400, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)

Uw voordelen

  • Volledig productenprogramma voor CCS Type 1, CCS Type 2 en GB/T
  • De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
  • Comfortabele bediening door ergonomisch design
  • Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
  • Veilig tegen oververhitting dankzij snelle en exacte temperatuurmeting bij elk DC-vermogenscontact
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Nieuwe producten

NACS-laadkabel voor DC-laden tot en met 500 kW
Gekoelde HPC-laadkabels CHARX connect professional voor maximaal 1000 kW
CCS-laadkabel CHARX connect standard
GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard
DC-laadkabel CHARX connect compact in de vermogensklasse tot 125 kW
Beschikbaar in Q1/2026

NACS-laadkabel voor DC-laden tot 500 kW

High Power Charging voor Noord-Amerika

De ongekoelde HPC-laadconnectoren, CHARX connect professional, zijn nu ook verkrijgbaar voor de Noord-Amerikaanse laadstandaard. De 100% normconforme laadkabels dragen tot en met 500 kW in Boost Mode resp. 375 kW continu over en maken indruk door de bijzonder hoge veiligheid en ergonomie.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstroom in Boost Mode: tot 500 A
  • Laadstroom permanent: 200 A, 375 A
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Kabellengte: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatuursensoren: Pt1000
  • Vierdraads meettechnologie (alleen bij 375 A)
  • Beschermklasse: IP67 (ingestoken)
  • Certificeringen: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Uw voordelen

  • Aparte, ergonomische handgreep zorgt voor een comfortabele bediening en voorkomt dat de handgreepoppervlakken warm worden
  • Vingercontactbescherming met omspoten kappen en nauwkeurige temperatuursensoren bieden maximale veiligheid
  • Conformiteit met UL-, SAE-, IEC- en IATF-normen garandeert een bijzonder hoge kwaliteit en compatibiliteit
  • Op aanvraag met uw logo, individuele kabellengte en geconfectioneerd kabeluiteinde

CCS-laadkabel voor max. 1000 kW

High Power Charging met nieuw koelconcept

De tweede generatie van de gekoelde HPC laadconnectoren, CHARX connect professional draagt in de Boost Mode tot en met 1 MW over. Met dit enorme vermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in slechts enkele minuten worden opgeladen. Zelfs bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer klaar voor gebruik.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: CCS type 2
  • Laadstroom bij actieve koeling: 1000 A in de Boost Mode, 800 A continu
  • Laadstroom met passieve koeling: 800 A in de Boost Mode, 600 A continu
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Koelmiddel: water-glycol
  • Temperatuursensoren: Pt1000
  • Vieraderige meettechniek
  • Beschermklasse: IP67

Uw voordelen

  • Tot en met 1000 kW-laadvermogen dankzij nieuw koelconcept – met tegelijkertijd verbeterde hantering
  • Specifiek aansluitconcept op aanvraag – afgestemd op uw HPC-laadpaal
  • Volledig wisselbaar connectorbeeld voor snel, voordelig en duurzaam onderhoud
  • Betrouwbare en rendabele lekdetectie via isolatiedetector
  • Facturering conform het ijkrecht dankzij geïntegreerde vieraderige meettechniek

CCS-laadkabel van de nieuwe generatie

Robuust, onderhoudsvriendelijk, doordacht

Onze nieuwe generatie beproefde CCS-laadconnectoren CHARX connect standard dekt het gemiddelde vermogensbereik van 150 tot 250 kW. In het nieuwe behuizingsdesign biedt de productfamilie veel verbeteringen op het gebied van robuustheid, veiligheid, facturering en onderhoud.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: CCS type 2
  • DC-nominale stroom: 150 A ... 250 A
  • DC-nominale spanning: 1000 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatuursensoren: 2 x PT 1000
  • Vieraderige meettechniek
  • Beschermklasse: IP54 (ingestoken)
  • Kabellengte: 4 m ... 10 m

Uw voordelen

  • Breed productenprogramma voor alle DC-laadtoepassingen in het gemiddelde vermogensbereik
  • Bijzonder robuust en duurzaam connectorontwerp voor hoge beschikbaarheid
  • Voorbereiding voor vieraderige meettechniek maakt de eenvoudige facturering mogelijk conform het ijkrecht
  • Hoge veiligheid door afdichtingssysteem met twee kamers voor de scheiding van DC+ en DC-
  • Snel en voordelig onderhoud dankzij verwisselbaar connectorbeeld inclusief vermogenscontacten

GB/T-DC-laadkabel van de nieuwe generatie

Robuust, met een lange levensduur en aanpasbaar

De nieuwe CHARX connect standard DC-laadconnectoren volgens de Chinese GB/T-standaard dekken de vermogensklassen van 125 en 250 kW. Ze kunnen aan uw behoeften worden aangepast en maken indruk met hun hoogwaardige materialen, betrouwbare techniek en ergonomisch gebruik.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: GB/T
  • DC-nominale stroom: 125 A ... 250 A
  • DC-nominale spanning: 1000 V
  • Aderdoorsnede: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Temperatuursensoren: 2 x PT 1000
  • Beschermklasse: IP54 (ingestoken)
  • Kabellengte: 2 m ... 10 m
  • CE-certificering

Uw voordelen

  • Robuust design met een lange levensduur voor bijzonder hoge beschikbaarheid onder ruwe omstandigheden
  • Vrij te bedienen ledstrip voor intuïtieve statusindicatie in uw huisstijl
  • Optionele Boost Mode maakt kortstondig hogere laadvermogens tot 500 kW mogelijk
  • Optionele S1-schakelaar voor het realiseren van klantspecifieke toepassingen
  • Op aanvraag met individuele behuizingskleur, klantlogo en andere temperatuursensoren

Compacte CCS-laadkabels

Nu voor laadvermogens tot 125 kW

De nieuwe vermogensklasse van de CCS type 1-laadkabel CHARX connect compact kan continu 125 kW overdragen. Met hun geavanceerde design zijn de CCS-laadconnectoren geschikt voor moderne DC-thuisladers en kleinere DC-laadpalen in wagenparken en de publieke/commerciële sector.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: CCS type 1
  • Continue laadstroom: 125 A
  • Nominale spanning: 1000 V
  • Aderdoorsnede: 1 AWG
  • Beschermklasse: IP44 (ingestoken)
  • Certificeringen: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO / IEC 15118

Uw voordelen

  • De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
  • Comfortabele bediening door ergonomisch design
  • Hoge kabelflexibiliteit, ook bij kou
  • Op verzoek verkrijgbaar met uw logo – voor een consistente branding van uw laadpalen
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949

Een vergelijking van onze DC-laadkabels Beslis welke productfamilie perfect bij uw toepassing past

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Laadnormen CCS type 1, CCS type 2 NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T NACS, CCS type 1, CCS type 2, GB/T ⁵⁾
Laadstroom in Boost Mode ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1000 A
Laadstroom continu ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Nominale spanning 1000 V 1000 V 1000 V
Toepassingsgebied Opladen in privé- en semi-openbare ruimten met laadtijden van ca. 2 tot 3 uur Snelladen in semi-openbare en openbare ruimten met laadtijden van minder dan 1 uur Ultrasnel High Power Charging in openbare ruimten met laadtijden van enkele minuten
Stekkergezichtsframe wisselbaar ⁴⁾
Wisselbare contacten ³⁾
Vieraderige meettechniek ³⁾
Vloeistofkoeling ⁴⁾
Productlijst bekijken Productlijst bekijken Productlijst bekijken

¹ Maakt gedurende korte tijd een hoger laadvermogen mogelijk. De mogelijke tijdspanne hangt daarbij af van talrijke omgevingsomstandigheden. Details zijn te vinden in de verpakkingsbijlage van het desbetreffende artikel.
² Momenteel niet van toepassing voor GB/T.
³ Momenteel niet geldig voor de ongekoelde variant met max. 375 kW laadvermogen.
⁴ Momenteel niet van toepassing voor HPC CCS type 2.

Voorbeeldlaadcurve van een DC-laadkabel in Boost Mode voor een kortstondig hoger laadvermogen

Hoger laadvermogen in Boost Mode Hoe werkt het en waar moet u op letten?

Als fabrikant ontwerpen we onze DC-laadkabels voor een door ons gedefinieerde nominale stroom IN voor continu gebruik bij omgevingstemperaturen van -30 tot +40 °C. In de zogenaamde Boost Mode kunnen sommige DC-laadkabels tijdelijk een aanzienlijk hoger laadvermogen leveren. Hiervoor specificeren we een maximale stroom Imax in de verpakkingsbijlage van het betreffende artikel.

De mogelijke duur om een laadkabel in Boost Mode te gebruiken, hangt af van vele omgevingsomstandigheden, zoals het gebruik van het laadpunt of het ontwerp van de voertuig-inlet. Laadkabels kunnen ook korter werken bij een hogere omgevingstemperatuur.

Fabrikanten en exploitanten van laadpalen die gebruik maken van Boost Mode moeten met behulp van de geïntegreerde temperatuursensoren een continue temperatuurbewaking op de DC-vermogenscontacten uitvoeren. Als de grenstemperatuur Tmax van +90 °C wordt bereikt, moet het laadproces worden afgebroken. Als de grenstemperatuur wordt benaderd, is het raadzaam om de laadstroom voortijdig te verlagen, bijvoorbeeld tot de nominale stroom IN. Dit wordt derating genoemd.

CHARX connect compact Compacte CCS-laadkabel voor laadvermogen van 40 tot 125 kW

Persoon laadt e-auto thuis op aan een thuislader
Compacte laadkabel voor CCS type 1 en CCS type 2
CCS-laadconnector wordt in een elektrische auto gestoken
CCS-laadkabel voor Vehicle-to-Grid- en Vehicle-to-Home-toepassingen
Persoon laadt e-auto thuis op aan een thuislader

Laden met gelijkstroom wordt ook steeds vaker thuis gebruikt, evenals in de horeca en de detailhandel, waar klanten 30 minuten tot meerdere uren doorbrengen, zodat lage laadvermogens in het bereik van 20 tot 100 kW voldoende zijn. Onze compacte CCS-laadkabels van de CHARX connect compact-familie zijn hiervoor de optimale en rendabele oplossing.

Compacte laadkabel voor CCS type 1 en CCS type 2

Vergeleken met conventionele CCS-laadkabels is CHARX connect compact 35% kleiner en tot 75% lichter. Dankzij het doordachte, compacte design zijn de CCS-laadconnectoren perfect afgestemd op moderne DC-thuisladers en kleinere DC-laadpalen in de publieke/commerciële sector. Ze zijn verkrijgbaar in de volgende vermogensklassen:

  • CCS type 1: 40 A, 80 A, 125 A / 1000 V
  • CCS type 2: 40 A, 80 A / 1000 V

CCS-laadconnector wordt in een elektrische auto gestoken

De compacte CCS-laadkabel werd bekroond met de Good Design Award 2021. Het design van de laadconnectoren werd ontwikkeld in samenwerking met gediplomeerd ontwerper Stephan Gahlow uit Hamburg en maakte indruk op de jury door de moderne designtaal. De ergonomische vorm van de greep zorgt bovendien voor eenvoudig gebruik en een comfortabel gevoel.

CCS-laadkabel voor Vehicle-to-Grid- en Vehicle-to-Home-toepassingen

De DC-thuisladers van de nabije toekomst zullen dankzij bidirectionele convertertechnologie in staat zijn om zowel vehicle-to-grid- als vehicle-to-home-energieleveringen te kunnen uitvoeren. De stroom kan op gecontroleerde wijze van de voertuigaccu via het laadstation naar het elektriciteitsnet of naar uw eigen huis vloeien. Voor deze V2G- en V2H-toepassingen zijn onze compacte CCS-laadkabels de optimale oplossing.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de compacte CCS-laadconnector van de CHARX connect compact-familie in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

De CCS-laadconnector in detail Perfect afgestemd op DC-thuisladers en kleinere DC-laadpalen

Interactieve beeldkaart: Compacte CCS-laadconnector voor DC-laadvermogens tot 80 kW
Verzilverde contacten
De verzilverde oppervlakken van de vermogens- en meldcontacten zorgen voor een efficiënte vermogensoverdracht, optimale bescherming tegen corrosie en een lange gebruikslevensduur.
Slim afdichtingsconcept
Ons uitgekiende afdichtingsconcept zorgt voor een doorlopende waterdichtheid in de lengterichting, zodat er geen vocht in de laadconnector of de kabel kan binnendringen.
Compact ontwerp met ergonomische handgreep
De ergonomische vorm van de greep garandeert een eenvoudige hantering en een comfortabele grip. Bovendien zorgt het compacte ontwerp voor een harmonieus totaalbeeld tussen laadpaal en laadconnector.
Kabel volgens DIN EN 50620
De bijzonder robuuste, VDE-gecertificeerde laadkabel is wat betreft isolatiedikte, materiaalflexibiliteit en andere eigenschappen speciaal ontworpen voor gebruik in e-mobiliteitstoepassingen.
Uw eigen logo
Als alternatief voor het Phoenix Contact-logo vervaardigen wij de laadconnectoren op aanvraag ook graag met uw logo dat op een UV- en weerbestendig kunststof etiket wordt gedrukt.
Geïntegreerde temperatuursensoren
Dankzij een nauwkeurige temperatuurmeting direct bij de vermogenscontacten kan het laadproces bij oververhitting worden onderbroken om de gebruiker te beschermen tegen gevaar en de laadpaal tegen beschadigingen.
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
Referentie van de klant
CHARX connect compact in de praktijk

Evtec heeft een thuislader ontwikkeld die bidirectioneel DC-laden mogelijk maakt. Hiervoor worden onze CCS-laadkabels CHARX connect compact gebruikt. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor DC-laadpalen in het lagere vermogensbereik.

Meer lezen
Evtec-thuislader voor bidirectioneel DC-laden

CHARX connect professional GB/T- en CCS-laadkabel voor High Power Charging tot 500 kW

Elektrische auto wordt opgeladen met een krachtige laadkabel, de voortgang wordt bekeken op een smartphone
High Power Charging: temperatuurverloop tijdens het laadproces met en zonder koeling
High Power Charging met elektrische auto
De laadparkexploitant controleert de status van alle laadpunten op het scherm in de controleruimte
Persoon laadt elektrische auto op bij een snellader met HPC-laadkabel
Elektrische auto wordt opgeladen met een krachtige laadkabel, de voortgang wordt bekeken op een smartphone

Het snel opladen van het bereik wordt door High Power Charging vergelijkbaar met het tanken van een verbrandingsmotor. Deze vooruitstrevende laadtechniek maakt het mogelijk om met een laadvermogen van 500.000 watt (een half megawatt) de accu van elektrische auto tijdens een koffiepauze op te laden.

Onze HPC-laadconnectoren volgen de CCS-norm en zijn dus ook downwards compatibel voor elektrische auto's die de hoge HPC-laadvermogens nog niet ondersteunen.

High Power Charging: temperatuurverloop tijdens het laadproces met en zonder koeling

Om de nominale stroom te bepalen, mogen de laadconnector en de -kabel volgens richtlijn VDE-AR-E 2623-5-3 en norm IEC TS 62196-3-1 maximaal 50 K warmer zijn dan de omgevingslucht (ΔTmax = 50 K). Zo kan tijdens het laadproces een maximumtemperatuur van +90 °C optreden.

Om dit te garanderen, meten vijf temperatuursensoren in de HPC-laadconnector de warmteontwikkeling. Een besturing analyseert de waarden en reguleert het vermogen van de koeleenheid naar behoefte. De milieuvriendelijke koelvloeistof, een water-glycol-mengsel, voert de opgewekte warmte efficiënt af via de ingebouwde koelkanalen. Dit voorkomt oververhitting op een veilige manier en in overeenstemming met de normen.

High Power Charging met elektrische auto

Onze gekoelde HPC-laadkabels zijn optioneel verkrijgbaar met een wanddoorvoer, waarmee de laadkabel snel, veilig en gemakkelijk aan de HPClaadpaal kan worden bevestigd. De wanddoorvoer bevat gedefinieerde interfaces voor vermogensoverdracht, communicatie en het koelcircuit.

De laadparkexploitant controleert de status van alle laadpunten op het scherm in de controleruimte

De gekoelde HPC-laadkabels beschikken over geïntegreerde sensoren, die informatie over de algemene toestand van de laadconnector, het verbruik en de slijtage alsmede andere analysegegevens leveren. Alle informatie wordt in de laadconnector verwerkt en opgeslagen door een microprocessor en wordt daarnaast via de CAN-businterface aan de laadcontroller doorgegeven. Dit geeft de exploitant op elk moment volledige transparantie over de status van de laadconnector.

Persoon laadt elektrische auto op bij een snellader met HPC-laadkabel

Onze HPC-laadkabels zijn volgens CCS-type-2-standaard ook zonder vloeistofkoeling verkrijgbaar. De CCS-laadkabels gebruiken in plaats daarvan een grotere aderdoorsnede van 4 x 55 mm². Dit betekent dat ze bij temperaturen tot +40 °C permanent en veilig 375 kW (375 A / 1000 V) kunnen overbrengen – en zelfs tot 500 kW (500 A / 1000 V) voor korte perioden in Boost Mode.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de gekoelde HPC-laadconnector van de CHARX connect professional-familie in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

De gekoelde HPC-laadconnector in detail Ontdek de techniek en functies van CHARX connect professional

Interactieve beeldkaart: binnenaanzicht van de High Power Charging-laadconnector
Microprocessor en sensoren
Geïntegreerde sensoren leveren informatie over de algemene toestand van de voertuiglaadconnector, het verbruik en de slijtage alsmede andere analysegegevens. Alle informatie wordt verwerkt door een microprocessor, opgeslagen en realtime via de CAN-businterface aan de laadcontroller doorgegeven.
Koelvloeistof
Als koelvloeistof gebruiken wij een milieu- en onderhoudsvriendelijk water-glycol-mengsel. Hiermee worden zowel de laadkabel als de vermogenscontacten gekoeld.
Contactblok
Het contactblok dient dankzij de uitstekende warmtegeleidende eigenschappen tegelijkertijd als koellichaam. In combinatie met de koelvloeistof wordt de ontstane warmte hiermee optimaal afgeleid.
Vervangbare vermogenscontacten met temperatuursensoren
De verzilverde DC-vermogenscontacten worden in geval van onderhoud eenvoudig vervangen, zonder de koelvloeistof af te hoeven tappen. Geïntegreerde temperatuursensoren meten realtime de warmteontwikkeling voor een op de behoefte afgestemd en energie-efficiënt koelvermogen.
Vervangbaar poolbeeldframe
In geval van beschadiging kan het poolbeeldframe eenvoudig worden vervangen door vijf schroeven los te draaien, zonder verdere benodigde stappen.
Lekkagesensor
De lekkagesensor biedt een zeer hoge veiligheid: mocht er een keer lekkage van koelvloeistof binnenin de laadconnector ontstaan, dan meldt de sensor dit meteen aan de besturing, zodat het laadproces wordt afgebroken.
Comfortabele bediening
De ergonomische vorm van de greep zorgt voor een eenvoudig gebruik en een comfortabel gevoel.
Onderzoeksproject
CHARX connect professional in de praktijk

Dat ultrasnelle laadtechniek praktisch is, hebben we aangetoond in het FastCharge-onderzoeksproject, samen met Allego, BMW, Porsche en Siemens. Onze gekoelde HPC-laadkabels speelden hierbij een centrale rol.

Meer lezen
HPC-laadconnector (High Power Charging) wordt in elektrische auto gestoken

Robuust, toekomstbestendig en onderhoudsvriendelijk Overtuig uzelf van de verdere voordelen van onze DC-laadkabels

CCS-laadconnector van een snellader op de grond in de regen
Laadproces bij CCS-laadpaal wordt gefactureerd – factuur verschijnt op de smartphone
De servicetechnicus vervangt het poolbeeld van een HPC-laadconnector bij een snellader
CCS-laadconnector van een snellader op de grond in de regen

Het slimme afdichtingsconcept van onze DC-laadkabels zorgt voor volledige waterdichtheid in de lengterichting, waardoor de stroomvoerende delen in de behuizing volledig beschermd zijn tegen vocht. Dit maximaliseert de elektrische veiligheid voor de gebruikers en verhoogt tegelijkertijd de uitvalveiligheid van uw laadinfrastructuur.

Het innovatieve afdichtingssysteem met twee kamers markeert de volgende fase in de ontwikkeling van onze afdichtingssystemen: de ruimtelijke scheiding van de beide vermogenscontacten DC+ en DC- betekent dat kortsluiting volledig kan worden uitgesloten.

Hoogwaardige materialen zorgen ook voor de nodige robuustheid en lange levensduur van onze laadconnectoren, zelfs bij continu buitengebruik onder zware omstandigheden.

Laadproces bij CCS-laadpaal wordt gefactureerd – factuur verschijnt op de smartphone

Voor een betrouwbare afrekening van laadprocessen conform ijkrecht zijn onze DC-laadkabels en -connectoren nu al voorbereid op de vieraderige meettechniek en zijn daarmee toekomstbestendig.

Dankzij de vieraderige meettechniek kan de vermogensdissipatie in de laadkabel worden geregistreerd, zodat de aan het elektrische voertuig overgedragen energie nauwkeurig kan worden bepaald.

De servicetechnicus vervangt het poolbeeld van een HPC-laadconnector bij een snellader

Ondanks de robuuste materialen hebben laadconnectoren bij semiopenbare of openbare laadpalen regelmatig onderhoud nodig, ook door onjuist gebruik. De schade doet zich meestal voor aan het poolbeeld.

Met behulp van onze afzonderlijk verkrijgbare reparatiesets kunt u het poolbeeldframe en de vermogenscontacten op de laadconnector snel en eenvoudig vervangen. Het is niet nodig om de hele laadkabel te vervangen. Dit bespaart tijd en geld, verhoogt de beschikbaarheid van uw laadinfrastructuur en is ook duurzamer.

Man laadt zijn elektrische auto op via een NACS-laadkabel bij de snellader

NACS komt – en wij zijn erbij AC- en DC-laadkabel voor de hoogste eisen

De North American Charging Standard (NACS) komt steeds dichterbij en zal op de lange termijn de CCS type 1-laadstandaard vervangen. NACS zal daarom een centrale rol spelen bij de elektrificatie van de verkeerssector en de uitbreiding van de laadinfrastructuur in Noord-Amerika.

Als specialist in elektromobiliteit-laadtechniek willen we natuurlijk aan de veranderende eisen van onze klanten voldoen en daarom bieden we SAE-conforme en UL-gecertificeerde NACS-laadkabels aan, die voldoen aan de bijzonder hoge eisen, zowel voor het AC-laden als voor High Power Charging.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.