Toelating
Kabeltype
Kabeltype
Hier selecteert u de bouwvorm van de 1e connector aan de kabel.
Bouwvorm kop 1
Hier selecteert u de bouwvorm van de 2e connector aan de kabel.
Afscherming
Selecteer producten met/zonder statusindicatie t.b.v. diagnosedoeleinden
Statusindicatie
kop 2 doorverbonden
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, op bus haaks M8, met 2 led's, kabellengte: 1,5 m
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op bus haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 1,5 m
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m
Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 3 m
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand
Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: S, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, voor wisselstroom tot 12 A / 690 V
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, lasparelvast, zeer flexibel, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m, voor robots en sleepkettingen
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m
"$pageName" op