Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-busconnector
2902323

D-SUB-connector, 9-polig, bus, bezetting: 2, 3, 5, 7, 9; twee M12-kabelingangen (A-gepolariseerd) onder een hoek van 90°. Bussysteem: CAN, CANopen®. Afsluitweerstand via aparte M12-terminator.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Foutloze installatie, met name in de seriemachinebouw
Snelle aansluiting dankzij M12 SPEEDCON-snelvergrendeling
Gering gewicht
CANopen®
Afsluiting met behulp van M12-afsluitweerstand
Adapter tussen IP20- en IP67-omgevingen
Doorgecontacteerde afscherming van M12 naar D-SUB