Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS M2 - D-SUB-busconnector
2761839

D-SUB-connector, 9-polig, stift, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: CAN, SUCONET K1, K2 (Moeller), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), pinbezetting: 2, 3, 4, 5, 7, 9 op twee schroefaansluitklemmen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Separate klemmen voor elke kabel
Confectionering onder veldomstandigheden
Hoge overdrachtssnelheid
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Hoge EMC-bestendigheid
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok