Niet alleen, maar met name de 9-polige uitvoering van de connectorfamilie SUBCON-... is bijzonder geschikt voor INTERBUS. Door alle aansluitingen op elk één schroefklem van 1 mm2 onder te brengen, zijn een groot aantal andere toepassingen mogelijk. Het programma omvat SUBCON-connectoren voor point-to-point-verbindingen met één kabelingang in 9-, 15- en 25-polige stift- of busuitvoering. Voor situaties waar de beschikbare ruimte zeer beperkt is, is de optionele bevestigingsschroef SUBCON-SHORT-SCREW als toebehoren leverbaar. Doordat de schroef geen rand heeft, is deze volledig in de behuizing geïntegreerd.
SUBCON 9/M-SH
-
D-SUB-busconnector
2761509
D-SUB-connector, 9-polig, stift, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op schroefaansluitklem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Universeel inzetbaar
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Confectionering onder veldomstandigheden
Hoge EMC-bestendigheid
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok