SUBCON 15HD/M
-
D-SUB connectoren
2708546
D-SUB-connector, 15-polig HD (High Density), stift, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14 op schroefaansluitklem
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Dataconnector |
MTTF | 6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) |
nominale spanning UN | 24 V AC/DC |
D-SUB-connector | |
Aansluitmethode | High Density D-SUB-stiftconnector |
Printaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 5 mm |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1 mm² |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 26 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 16 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 26 |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 18 |
signaal | VGA |
Maatschets |
|
Breedte | 16 mm |
Hoogte | 55 mm |
lengte | 56,5 mm |
materiaal (Behuizing) | ABS (gemetalliseerd) |
kabelbuitendiameter | 4 mm ... 10 mm |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 200 |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2708546 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC512 |
Productcode | DNC512 |
GTIN | 4017918942144 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 43,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,47 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem