PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Glasvezelconnector
2313779

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, kabelaansluiting: recht

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
Uitstekende overdrachtseigenschappen
Ideaal voor PCF-gradiëntindexvezels (GI)
Compacte bouwvorm dankzij SC-duplex connectorbeeld
Zonder plakken en polijsten