De D-SUB-serie SUBCON-PLUS-PROFIB/... is speciaal ontworpen voor toepassing in PROFIBUS-systemen tot 12 Mbit/s. Ze maken onder praktijkomstandigheden een comfortabele en snelle aansluiting van de binnenkomende en doorgaande buskabels mogelijk. De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen al geïntegreerd en kan via een schuifschakelaar van buitenaf worden ingeschakeld. Op hetzelfde moment wordt het doorgaande bussegment afgeschakeld. Dit vergemakkelijkt de segmentsgewijze inbedrijfstelling en voorkomt foutieve afsluitingen.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB-busconnector
2313698
D-SUB-connector, 9-polig, stift, 90°-kabelaansluiting, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; schroefaansluitklemmen
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| MTTF | 6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Pinbezetting | 3, 5, 6, 8 |
| Testspanning | 50 V |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,025 W |
| nominale spanning UN | 5 V |
| nominale stroom IN | 100 mA |
| Aanhaalmoment | ... 1,2 Nm |
| D-SUB-connector | |
| Aansluitmethode | D-SUB-connector |
| Printaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 5 mm |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1 mm² |
| min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 26 |
| Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 16 |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 26 |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 18 |
| bussysteem | PROFIBUS DP |
| signaal | PROFIBUS |
| Maatschets |
|
| Breedte | 16,8 mm |
| Hoogte | 34,8 mm |
| lengte | 72 mm |
| materiaal (Behuizing) | ABS (gemetalliseerd) |
| kabelbuitendiameter | 7,6 mm ... 8,4 mm (Binnenkomende bustak) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 200 |
| bevestigingsschroeven | 4-40 UNC |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP40 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIF15ATEX2744348X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UKEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
| Artikelnummer | 2313698 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC531 |
| Productcode | DNC531 |
| GTIN | 4046356514163 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34,66 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,49 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e341ecff-3ee9-41a8-98c3-d23b10b8078c |
Compatibele producten
-
QUICK WIREFOX 6 - Striptang 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Stripgereedschap 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussysteemkabel 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-busconnector 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busconnector 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-busconnector 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-busconnector 2313672
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
Uw voordelen
Geschikt voor alle gangbare Fast Connect PROFIBUS-kabels en RS-485-buskabels
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem