VS-PSC 1,5/3-M
-
Printplaat-basiselementen
1689310
POWER SUBCON-basiselement, voor aanbouwzijde, afgeschermd, kleur: groen
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | MINI COMBICON-stekerverbindingen mogen uitsluitend stroomloos worden verbroken. Indien om bedrijfstechnische redenen kleinere vermogens moeten worden gescheiden, staan op verzoek ervaringscijfers ter beschikking. |
Producttype | Contactblok |
bouwvorm | D-SUB |
aantal polen | 3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning (III/3) | 250 V |
test-stootspanning | 4 kV |
Nominale stroom | 8 A |
Contactweerstand | 3 mΩ |
isolatieweerstand | 1 TΩ |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluitmethode | printplaataansluiting |
Breedte | 30,8 mm |
Hoogte | 13,7 mm |
lengte | 20,8 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | vertind |
materiaal contactblok | PA |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
montagetechniek | schroefdraad |
Artikelnummer | 1689310 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNCAB |
Productcode | ABNCAB |
GTIN | 4017918883768 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,89 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,469 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440323 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem