Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren
1656725

RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: snijklemaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 23, kabelaansluiting: recht, kleur: verkeersgrijs A RAL 7042, Ethernet

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige en tijdbesparende confectie door IDC-snelaansluittechniek
Internationaal inzetbaar door EAC, UL 1863 en CAN/CSA C22.2
Optimale begeleider bij service- of reparatie-inzet in het veld, er is geen speciaalgereedschap voor de montage nodig