Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Glasvezelconnector
1654866

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Kabelaansluiting, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
Uitstekende overdrachtseigenschappen
Ideaal voor PCF-stepindexvezels (SI)
Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
Zonder plakken en polijsten