FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Glasvezel-patchkabel
2901555

Confectioneerbare, robuuste PCF-installatiekabel (alleen IP20-koppen) voor montage in stationaire installaties en machines, aramide-trekontlastingselementen, afzonderlijke elementen van FRNC-materiaal, halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, met polyurethaan (PUR)-buitenmantel

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste installatiekabel voor montage in stationaire installaties en machines
Voor indoor-toepassingen
Robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
Zeer slijtvaste aramide-trekontlastingselementen
Afzonderlijke 2,9 mm-aders van zeer flexibel FRNC-materiaal
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig