VS-15-BU-DSUB-LH-B - D-SUB-contactblok
1654811

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 15 meldcontacten, type contactaansluiting bus, voor printplaatmontage, haaks, bevestiging via boring 2,5 mm en soldeerplaat, voor aanbouwframe VS-15-...

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

D-SUB 15-aansluiting
Eenvoudige montage
Directe printplaataansluiting
Compatibel met IP67-aanbouwframes