VS-09-ST-DSUB-LH-B - D-SUB-contactblok
1654785

D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 meldcontacten, type contactaansluiting stift, voor printplaatmontage, haaks, bevestiging via boring 2,5 mm en soldeerplaat, voor aanbouwframe VS-09-...

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

D-SUB 9-aansluiting
Eenvoudige montage
Directe printplaataansluiting
Compatibel met IP67-aanbouwframes