VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6
-
RJ45-connectoren
1608113
RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, kabelaansluiting: recht, kleur: zilver, Ethernet
Productdetails
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | RJ45 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | RJ45 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominale stroom | 1 A |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6 |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | IDC-snelaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 24 (massief) |
26 ... 25 (flexibel) | |
aansluitdoorsnede | 0,2 mm² (massief) |
0,14 mm² ... 0,18 mm² (flexibel) |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 30 mm |
lengte | 57,7 mm |
Kleur | zilver |
materiaal | Metaal |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
materiaal kabelafdichting | TPE |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | verguld nikkel |
materiaal contactblok | PC |
materiaal O-ring | NBR |
kabelbuitendiameter | 5 mm ... 8 mm |
aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 200 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65/IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
normen/bepalingen | IEC PAS 61076-3-117 |
Artikelnummer | 1608113 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNOAB |
Productcode | ABNOAB |
GTIN | 4046356159951 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 70 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,5 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | f2894bc8-f16f-46ba-b1ed-5bbd879c03df |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem