HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EUA
-
Behuizing
1604557
HEAVYCON ADVANCE voor verhoogde omgevingseisen, wartelbehuizing B24, met bajonetvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, kabelaansluiting zijdelings
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Producttype | Behuizingen met bajonetvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
toepassing | verhoogde omgevingseisen |
bouwvorm | B24 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x M32 |
Afgeschermd | nee |
kabeluitgang | zijdelings |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 100 mm |
lengte | 152 mm |
Inbouwmaat | |
breedte montage-uitsparing | 35 mm |
lengte montage-uitsparing | 112 mm |
materiaal afdichting | Viton |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, zwart |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal, greep: PA-GF |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x M32 |
type vergrendeling | Schroef |
Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. |
Artikelnummer | 1604557 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7AAA |
Productcode | AF7AAA |
GTIN | 4017918948238 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 485,425 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 467,4 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HC-B-BF - Aanbouwflens 1604641
-
HC-B-BF-SET - Aanbouwflens 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Beschermdeksel 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelwartel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelwartel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uitbreidingsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Borgschroef 1645862
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem