HC-M-KV-T-M32
-
Kabelwartel
1646201
Metalen kabelwartel met knikbeveiliging en trekontlasting, schroefdraadlengte: 8 mm, afdichtingsbereik: 18 - 27 mm, aansluitbereik: 20 - 30 mm SW 40, wartel: M32
Productdetails
Producttype | Kabelwartel |
toepassing | Standaard |
Aantal kabels | 1 |
uitvoering | met knikbeveiliging en trekontlasting |
fabrikant | wafi |
Afgeschermd | nee |
Maatschets |
|
lengte | 51 mm |
lengte bevestigingsschroefdraad | 8 mm |
lengte zonder bevestigingsschroefdraad | 43 mm |
diameter | 32 mm |
diameter aansluitschroefdraad | 32 mm |
sleutelwijdte wartelmoer | 41 mm |
sleutelwijdte wartel | 40 mm |
aansluitbereik van de trekontlastingsbeugel | 20,00 mm ... 30,00 mm |
zeskant hoekmaat | 50 mm |
schroefdraadsoort aansluitzijde | M32 x 1,5 |
schroefdraadspoed | 1,5 mm |
Aanhaalmoment | 18 Nm (adapter) |
12 Nm (wartelmoer) |
materiaal afdichting O-ring | NBR |
materiaal afdichting Kabelafdichting | perbunan |
Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
kabelbuitendiameter Kabel 1 | 18 mm ... 27 mm |
Halogeenvrij | nee |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (statisch) |
Artikelnummer | 1646201 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | AF7DFX |
Productcode | AF7DFX |
Cataloguspagina | Pagina 699 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918941345 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 142 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 142 g |
Douanetariefnummer | 74153300 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000441 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8f4a36cd-c6bb-4c34-9484-5ca85995e4fe |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem