EVO kabelwartel van kunststof met bajonetsluiting, voor behuizingsreeks B, kabeldiameter 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm
Kabelwartels
Blindwartel, klein, aantal kabels: 0, uitvoering: Blindwartel, gesloten, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm
Kunststof EVO-kabelwartel met bajonetsluiting, voor behuizingsserie D, grootte M25, kabeldiameter 9 mm ... 17 mm
Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: EMC, kabeldiameter 11 mm ... 16 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M25 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring
Kunststof EVO..kabelwartel met bajonetsluiting, voor behuizingsserie B, grootte M20, kabeldiameter: 7 mm ... 13 mm
Kunststof EVO...kabelwartel met bajonetsluiting, voor behuizingsserie B, grootte M32, kabeldiameter: 11 mm ... 21 mm
Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: EMC, kabeldiameter 9 mm ... 13 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring
Kunststof EVO-kabelwartel met bajonetsluiting, voor behuizingsserie B, grootte M40, kabeldiameter: 19 ... 28 mm
Kunststof EVO-kabelwartel met bajonetsluiting, voor behuizingsserie B, grootte M25, kabeldiameter: 9 mm ... 17 mm
Kabeltule, klein, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 1x 5 mm ... 6 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm