Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelwartel
1411191

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: EMC, kabeldiameter 14 mm ... 21 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M32 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Productdetails









Compatibele producten