SACC-DSIV-M12FSB-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand
1528196

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, recht, M12, B-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten