SACC-SQ-M12FSD-4CON-20-L180 - Apparaatconnector voorwand
1456404

Apparaatconnector voorwand, Universeel, 4-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, D-polarisatie, Golfsolderen, 0,34 mm2, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
gangbare poolschema's voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden