VS-EC-MSDB SH SCO
-
Apparaatconnector voorwand
1440711
Apparaatconnector voorwand, 4-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
voor hoge overdrachtszekerheid: optionele schermaansluiting op de behuizing door schermcontact
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden