VS-08-RJ45-10G/C
-
RJ45-stiftcontactblok
1418853
Stiftcontactblok RJ45, CAT6A, 10 Gigabit
Productdetails
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | RJ45 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | RJ45 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Posities/contacten | 8P8C |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
test-stootspanning | 330 kV |
Contactweerstand | < 20 mΩ (contact) |
< 100 mΩ (afscherming) | |
frequentiebereik | tot 500 MHz |
isolatieweerstand | > 500 MΩ (100 V DC) |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 1 A |
overgangsweerstand per contactpaar | < 20 Ω |
overgangsweerstand | > 10 mΩ (draad - IDC) |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 27 (flexibel) |
aansluitdoorsnede | 0,11 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) |
Hoek kabelaansluiting | 180 |
Breedte | 11,7 mm |
Hoogte | 14 mm |
lengte | 30,2 mm |
Kleur | geel |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | staal, vertind |
materiaal contact | fosfor brons |
materiaal contactoppervlak | Au/Ni |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | PC |
kabelbuitendiameter | 5,8 mm ... 6 mm |
kabelbuitendiameter | 5,8 mm ... 6 mm |
aderdiameter incl. isolatie | 0,9 mm ... 1 mm |
Testspanning ader/ader | 1000 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
steekkracht per signaalcontact | < 20,00 N |
trekkracht per signaalcontact | < 20 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
montagetechniek | In het veld te confectioneren |
Artikelnummer | 1418853 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | ABNAAH |
Productcode | ABNAAH |
GTIN | 4046356536660 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,15 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,709 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Betrouwbaar 360°-afschermcontact door beproefde crimpaansluiting
Eenvoudige montage met een crimpgereedschap
Stiftcontactblok voor V.06 tulebehuizing VS-08-T-H-RJ45/IP67
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem