VS-08-M12MR-10G-P SCO
-
Dataconnector
1417443
Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: X, Piercecon®-snelaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Montage-instructie | Het poolschema is in het 90°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
toepassing | data |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | X |
kabeluitgang | haaks |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
lengte | 42 mm |
sleutelwijdte wartelmoer | 13 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4 mm ... 8 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 15 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PP |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Piercecon®-snelaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (flexibel) |
Aansluitdoorsnede AWG | 26 (flexibel) |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
2 Nm (stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vastschroeven) | |
1 Nm (wartelmoer met koppelhuls) |
test-stootspanning | 0,8 kV |
Contactweerstand | ≤ 10 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 0,5 A (30 W) |
Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | connector |
kabeluitgang kop | haaks |
schroefdraadsoort kop | M12 |
type vergrendeling kop | SPEEDCON |
polarisatie | X |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbit/s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-109 |
Artikelnummer | 1417443 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF2CHJ |
Productcode | AF2CHJ |
GTIN | 4046356530712 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 29,34 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,308 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem