VS-08-NP-RJ45-BU
-
RJ45-connectoren
1416952
RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: recht, Ethernet
Productdetails
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | RJ45 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | RJ45 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
kabeluitgang | recht |
Posities/contacten | 8P8C |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominale stroom | 2 A |
Contactweerstand | < 20 mΩ (contact) |
< 100 mΩ (afscherming) | |
frequentiebereik | 100 MHz |
isolatieweerstand | > 500 MΩ |
nominale stroom IN | 2 A |
overgangsweerstand per contactpaar | < 20 Ω |
overgangsweerstand | > 10 mΩ (draad - IDC) |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 24 (massief) |
26 ... 24 (flexibel) | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (massief) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) | |
aansluiting overeenkomstig norm | volgens IEC 60603-7-1 |
Hoek kabelaansluiting | 180 |
Breedte | 11,7 mm |
Hoogte | 7,9 mm |
lengte | 21,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal behuizing | Kunststof |
materiaal contact | fosfor brons |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | PC |
Materiaal wartel | PA |
kabelbuitendiameter | 5,6 mm ... 5,6 mm |
aderdiameter incl. isolatie | 0,9 mm |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,9 mm |
aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Testspanning ader/ader | 1000 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
steekkracht per signaalcontact | < 20,00 N |
trekkracht per signaalcontact | < 20 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
montagetechniek | Crimpaansluiting |
Artikelnummer | 1416952 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | ABNAAG |
Productcode | ABNAAG |
GTIN | 4046356498418 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,55 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,3 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Geoptimaliseerd voor een uitgebreid temperatuurbereik tot 85 °C
Eenvoudige montage met een crimpgereedschap
De omknikbeveiliging van de vergrendelingshaak verhindert beschadigingen en zorgt voor een storingsvrije gegevensoverdracht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem