SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Dataconnector
1414586

Dataconnector, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, halogeenvrij, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: X, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 9,7 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen