SACC-M12FSB-2QO SH PB - Dataconnector
1413932

Dataconnector, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polig, halogeenvrij, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: B, snijklemaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 9,7 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Snijklemaansluiting: innovatieve en tijdbesparende confectionering zonder afzonderlijke aders te strippen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen