Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, straalvlak: sferisch, aantal leds: 4, (2 rijen, 2 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Toebehoren en HMI-componenten voor elektronicabehuizing
Door middel van de montagerailadapters UTA worden modulen zoals voedingen of sensor-/actorboxen op genormeerde montagerails bevestigd. De metalen uitvoering met corrosiebescherming waarborgt een lange gebruikslevensduur en zorgt ook voor een stevig houvast onder extreme belastingen. Montagerailadapters vormen de betrouwbare basis voor een professionele integratie van modulen in de schakelkast.
Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, straalvlak: sferisch, aantal leds: 36, (4 rijen, 9 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Folietoetsenbord voor ICS25x100, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 5-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, zichtvenster voor 0,96" TFT-display
Enkele lichtgeleider, passief, stug, Bolkop, straalvlak: sferisch, aantal leds: 1, (1 rij, 1 kolom), lengte: 7 mm, ESD-beveiliging: <4 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Enkele lichtgeleider, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 1, (1 rij, 1 kolom), lengte: 45 mm, ESD-beveiliging: <4 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
TFT-moduul 7", 800 x 480 pixels, transmissief / kleur, led-backlight, wit, interface: parallel, 24-bits, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C
Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, straalvlak: sferisch, aantal leds: 6, (2 rijen, 3 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Meervoudige lichtgeleider, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 6, (1 rij, 6 kolommen), rastermaat: 5,08 mm, ESD-beveiliging: <12 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, conisch, straalvlak: sferisch, aantal leds: 16, (4 rijen, 4 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Flexibele lichtgeleider, passief, flexibel, Bolkop, straalvlak: sferisch, aantal leds: 1, (1 rij, 1 kolom), lengte: 150 mm, ESD-beveiliging: <12 kV
Uw voordelen
- Optimale uitrusting en aanvulling voor uw elektronicabehuizingen
- Op maat gesneden systeemoplossingen door onder andere verschillende kleurvarianten en afmetingen
- Combinaties van displays en folietoetsenborden zijn mogelijk
Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek
Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.
Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.
Veel verschillend toebehoren voor een grote functionaliteit
Montagerailadapters
Montagerailadapters
Montagerailadapters zijn de juiste oplossing om modulen zonder genormeerde bevestigingsvoet, transformatoren of elementen van groot formaat stevig op de montagerail te installeren.
- Montagerailadapters van zinkspuitgietwerk
- Maximale flexibiliteit bij de positionering van uw modulen dankzij de montageboringen
- Ruimte besparen met nauwkeurig passende adapters in diverse bouwbreedten en lengten
Displays
Displays
Displays voor elektronicabehuizingen maken functionele visualiseringsoplossingen mogelijk met beeldschermdiagonalen van 2,4 tot 15 inch. Deze zijn zowel bij mobiele als stationaire elektronicabehuizingstoepassingen inzetbaar.
- Contrastrijke LCD-displays alsmede TFT-kleurendisplays
- Eenvoudige en tijdbesparende integratie in elektronicabehuizingen
- Toepasbaar in temperatuurbereik van -20 °C tot 70 °C
- Touchdisplays op aanvraag leverbaar
- Displayhouders in verschillende kleurvarianten leverbaar
Membraantoetsenborden
Membraantoetsenborden
Steeds meer elektronicabehuizingen zijn voorzien van folietoetsenborden. Ons productenprogramma kan eenvoudig in elektronicabehuizingen van Phoenix Contact worden geïntegreerd.
- Eenvoudige en tijdbesparende integratie in elektronicabehuizingen
- Verschillende formaten en kleuren voor klantspecifieke apparaatontwerpen
- Klantspecifieke lay-outs op aanvraag
Lichtgeleiders
Lichtgeleiders
Meer ruimte voor wat belangrijk is: lichtgeleiders maken ruimtebesparende realisatie van statusindicaties voor elektronicabehuizingen mogelijk.
- Eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven
- Horizontale en verticale uitvoeringen voor ronde of rechthoekige statusindicaties
- Eenvoudige montage op de printplaat met inpersstift
- Hoge flexibiliteit dankzij uitvoeringen van enkel- t/m 40-voudige indicaties
- Dankzij lichtgeleiders zijn geen extra printplaten nodig voor de lichtdioden
Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails
Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.