HS LC-H-D3PL/ R1XC6
-
Lichtgeleider
1474384
Meervoudige lichtgeleider, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 6, (1 rij, 6 kolommen), rastermaat: 5,08 mm, ESD-beveiliging: <12 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk