Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 2048 bytes.
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Networking zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functie redundantie zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en een beperking voor I/O-gegevens en variabelen in de Scripting tot 4096 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher en 3 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 512 bytes. Daarnaast zijn er 2 directe driververbindingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Networking met beperking tot 128 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Networking met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 1024 bytes
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher en 3 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 1024 bytes.
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking tot 64 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in scripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 1024 bytes.