Runtime-licentie voor Visu+ inclusief 10 WebClients en de functies Alarm-Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundantie zonder beperking van de I/O-data en variabelen in scripting. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC-server (DA & UA), Networking en 3 web-clients zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in scripting.
Runtimelicentie voor Visu+ zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking tot 128 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Ontwikkelomgeving voor alle Touch-Panels met geïntegreerde runtime van de visualiseringssoftware Visu+.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Dispatcher, OPC-server (DA en UA) en Alarm Statistics met een beperking van de I/O-gegevens en variabelen in het uitvoeren van scripts tot 1024 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher en 2 WebClients zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting.
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 1024 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Looptijdlicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functie Alarm Dispatcher met een beperking van de I/O-data en variabelen in scripting op 128 Bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking van de I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 512 byte. Bovendien zijn 16 directe driverkoppelingen mogelijk.