Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie OPC-server (DA & UA) met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 4096 bytes. Daarnaast zijn er 2 directe driververbindingen mogelijk.
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Visualiseringssoftware
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- Visualiseringssoftware
1039218
VISU+ 2 UPDATE
- Visualiseringssoftware
VISU+ 2 UPDATE
- Visualiseringssoftware
2700177
De update voor VISU+, van Visu+ 1.x naar 2.x, is een artikelvariant voor de ontwikkellicentie en de runtimelicenties
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualiseringssoftware
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- Visualiseringssoftware
2988337
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functie Alarm Dispatcher met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 512 bytes
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualiseringssoftware
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- Visualiseringssoftware
2700951
Licentie voor het updaten van WebVisit 5 Basic naar WebVisit 6 Basic