Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 WebClients en de functies Alarm Dispatcher zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk.
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 10 WebClient en de functies Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, redundantie zonder beperking van de I/O-data en variabelen in scripting. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 512 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Dispatcher zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting. Bovendien zijn 16 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 WebClient en de functies Alarm Dispatcher en Networking met beperking van I/O-gegevens en variabelen in scripting tot 4096 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 1 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 2048 bytes
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking tot 256 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 1 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 512 bytes.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 1 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 512 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functies Alarm Dispatcher alsmede Alarm Statistics zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk