Driverlicentie voor BACNET. Alleen in combinatie met een geldige Visu+ runtimelicentie inclusief driverkoppeling (Visu+ RT-D).
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 5 WebClients en de functies OPC-server (DA en UA) en redundantie met beperking van de I/O-gegevens en variabelen in de Scripting tot 2048 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies redundantie en Networking zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
WebVisit 6 is het engineeringstool voor het genereren van webvisualiseringen voor alle besturingen met geïntegreerde webserver. De Pro-versie bevat functies zoals alarmlists, trends, gebruikersbeheer, URL-sprongen en andere handige functies.
Licentie voor het gebruik van de "WebIQ Runtime" en "WebIQ Designer" voor AXC F 1152 (1151412) en AXC F 2152 (2404267). De software en meer informatie zijn te vinden in de PLCnext Store op https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking tot 1024 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundantie en 2 web-clients zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in scripting. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Driverlicentie voor IEC 61850 MMS-client. Alleen in combinatie met een geldige Visu+ runtimelicentie inclusief driverkoppeling (Visu+ RT-D).
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie redundantie en Networking alsmede 3 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 2048 bytes
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Statistics en Alarm Dispatcher en Networking zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk