Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher en 1 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 1024 bytes. Daarnaast zijn er 2 directe driververbindingen mogelijk.
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functies Alarm Dispatcher alsmede Alarm Statistics met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 4096 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Networking met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 128 bytes
Upgrade-licentie voor het upgraden van WebVisit 6 Basic naar WebVisit 6 Pro
Licentie voor het gebruik van de "WebIQ Runtime" en "WebIQ Designer" voor AXC F 1152 (1151412) en AXC F 2152 (2404267). De software en meer informatie zijn te vinden in de PLCnext Store op https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies Alarm Statistics met een beperking voor I/O-gegevens en variabelen in scripting tot 4096 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
WebVisit 6 is het engineeringstool voor het genereren van webvisualiseringen voor alle besturingen met geïntegreerde webserver. De gebruikersinterface is functioneel vormgegeven en biedt al in de Basic-uitvoering een groot aantal grafische basiselementen en functies.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher met de beperking tot 256 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in scripting.
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 256 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 WebClients met de beperking voor I/O-gegevens en variabelen in scripting tot 4096 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.