Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 1024 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Visualiseringssoftware
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine – voor efficiënte automatisering is een passende visualisering nodig en deze is gebaseerd op visualiseringssoftware. Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit. De software is geschikt voor elke toepassing: van een compact touchpanel tot en met een industriële PC.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Statistics zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies OPC-server (DA en UA) met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 2048 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 64 bytes. Bovendien zijn 2 directe driververbindingen mogelijk
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 2 WebClient met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting tot 2048 bytes.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Networking zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Licentie voor het gebruik van de "WebIQ Runtime" en "WebIQ Designer" voor AXC F 1152 (1151412) en AXC F 2152 (2404267). De software en meer informatie zijn te vinden in de PLCnext Store op https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en de functie redundantie zonder beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief 3 WebClients en een beperking voor I/O-gegevens en variabelen in de Scripting tot 4096 bytes. Bovendien zijn 2 directe driverkoppelingen mogelijk.
Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functie Alarm Dispatcher en 3 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 512 bytes. Daarnaast zijn er 2 directe driververbindingen mogelijk.